Opublikuj swoje produkty
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.

    Opis
    • Art.Nr307740
      ELDAS®-Nr127090026
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.043 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307740
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30.5
    • Szerokość (mm)24
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.043
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa