Opublikuj swoje produkty
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307820)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307819)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307818)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307817)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307821)
    Opis
    • Art.Nr307816
      ELDAS®-Nr127014276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307820 | ELDAS®-Nr: 127014386 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307819 | ELDAS®-Nr: 127014376 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307818 | ELDAS®-Nr: 127014296 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.24 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307817 | ELDAS®-Nr: 127014286 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.015 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307821 | ELDAS®-Nr: 127014396 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.3 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307816
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)205.5
    • Głębokość (mm)392
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa