Opublikuj swoje produkty
Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Varianten

  • Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz (Art.Nr: 307877)
Opis
  • Art.Nr307876
    ELDAS®-Nr127099166
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge398 mm
    Breite58 mm
    Höhe44 mm
    Gewicht1.075 kg

    Varianten

    Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz
    Art.Nr: 307877 | ELDAS®-Nr: 127099176 | Breite: 58 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 1.478 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny307876
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)58
  • Głębokość (mm)398
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.075
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria