Opublikuj swoje produkty
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Montage durch Aufstecken auf Blechkanten zum Schutz der Kabel. Meterware. Rolle 50m.

    Opis
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307889
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)9.4
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny