Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
307961
ELDAS®-Nr
127008986
Werkstoff
Kunststoff
Länge
55 mm
Breite
55 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
0.012 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
307961
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
15.5
Szerokość (mm)
55
Głębokość (mm)
55
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/schutzkappe-zu-profilschiene-50-x-50-307961
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.012
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Pobierz