Opublikuj swoje produkty
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Flachausleger 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307981)
    • Flachausleger 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307983)
    • Flachausleger 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307982)
    Opis
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307980
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)102
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.278
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa