Opublikuj swoje produkty
Deckenteil leicht 100 gvz
Deckenteil leicht 100 gvz

    Deckenteil leicht 100 gvz

    Zur Mittenaufhängung von Kabelbahnen. Befestigung an Schiebeteil leicht, Art. Nr. 308604 bis 308607. Montage mit Schraubgengarnitur M10x25, Art. Nr. 307740, separat bestellen. 1-Punkt Montage möglich.

    Varianten

    • Deckenteil leicht 900 gvz (Art.Nr: 308597)
    • Deckenteil leicht 700 gvz (Art.Nr: 308596)
    • Deckenteil leicht 500 gvz (Art.Nr: 308595)
    • Deckenteil leicht 300 gvz (Art.Nr: 308594)
    • Deckenteil leicht 200 gvz (Art.Nr: 308593)
    Opis
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckenteil leicht 900 gvz
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Breite: 55 mm | Höhe: 905 mm | Gewicht: 0.592 kg

      Deckenteil leicht 700 gvz
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Breite: 55 mm | Höhe: 705 mm | Gewicht: 0.522 kg

      Deckenteil leicht 500 gvz
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Breite: 55 mm | Höhe: 505 mm | Gewicht: 0.452 kg

      Deckenteil leicht 300 gvz
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Breite: 55 mm | Höhe: 305 mm | Gewicht: 0.382 kg

      Deckenteil leicht 200 gvz
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Breite: 55 mm | Höhe: 205 mm | Gewicht: 0.335 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny308592
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa