Opublikuj swoje produkty
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil standard 200 x 600 fvz (Art.Nr: 308617)
    Opis
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny308616
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)204
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa