Opublikuj swoje produkty
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz (Art.Nr: 308823)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz (Art.Nr: 308822)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz (Art.Nr: 308821)
    Opis
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.237 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny308820
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)56
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)129
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.237
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa