Opublikuj swoje produkty
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308841)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308843)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308842)
    Opis
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny308840
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)56
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)129
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.233
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa