Opublikuj swoje produkty
Montagebügel ZMA

Montagebügel ZMA

Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740.

Opis
  • Art.Nr308987
    ELDAS®-Nr127099336
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge210 mm
    Breite35 mm
    Höhe25 mm
    Gewicht0.122 kg
    Blechstärke1 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny308987
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)35
  • Głębokość (mm)210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)0.122
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria