Opublikuj swoje produkty
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Verstärkungsstück. Verhindert Auslenkung der Deckenstütze bei Montage von Auslegern. Inkl. Schraubengarnitur M10.

    Opis
    • Art.Nr309350
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge35 mm
      Breite43 mm
      Höhe80 mm
      Gewicht0.244 kg
      Blechstärke3 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309350
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)43
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.244
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa