Opublikuj swoje produkty
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 50x50. Profil GVZ, Ankergarnitur und Stahlkralle FVZ

    Varianten

    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz (Art.Nr: 309404)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz (Art.Nr: 309405)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz (Art.Nr: 309406)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz (Art.Nr: 309407)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz (Art.Nr: 309403)
    Opis
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe127 mm
      Gewicht1.282 kg

      Varianten

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
      Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
      Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
      Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
      Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
      Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309402
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)127
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.282
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa