Opublikuj swoje produkty
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309443)
    Opis
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309442
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)2998
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)6.369
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria