Opublikuj swoje produkty
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz

    Stossleiste 100 fvz

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 fvz (Art.Nr: 309710)
    • Stossleiste 500 fvz (Art.Nr: 309709)
    • Stossleiste 400 fvz (Art.Nr: 309708)
    • Stossleiste 300 fvz (Art.Nr: 309707)
    • Stossleiste 200 fvz (Art.Nr: 309706)
    Opis
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309705
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.045
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria