Opublikuj swoje produkty
Verbinder gerade 60 fvz
Verbinder gerade 60 fvz

    Verbinder gerade 60 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M6. Montage aussen.

    Opis
    • Art.Nr309716
      ELDAS®-Nr127058216
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge275 mm
      Höhe51 mm
      Gewicht0.065 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309716
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)51
    • Głębokość (mm)275
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.065
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny