Opublikuj swoje produkty
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Zur Entlastung von Tragkonstruktionen. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz (Art.Nr: 309834)
    Opis
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309835
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)213
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)213
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.624
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa