Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
309848
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
55
Szerokość (mm)
38
Głębokość (mm)
55
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.13
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Pobierz