Opublikuj swoje produkty
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Deckenstütze bestehend aus 2x Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte rechteckig 200x150 für höchste Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz (Art.Nr: 309874)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz (Art.Nr: 309873)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz (Art.Nr: 309872)
    Opis
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309871
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)5.968
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa