Opublikuj swoje produkty
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    Zur Befestigung von 2 Multifix Profilen. L-förmige Klemmfläche. Inkl. 2 Bügelschrauben M10.

    Opis
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe118 mm
      Gewicht0.823 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309889
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.823
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny