Opublikuj swoje produkty
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 450 fvz (Art.Nr: 309890)
    • Schwerlast-Konsole 350 fvz (Art.Nr: 309898)
    • Schwerlast-Konsole 750 fvz (Art.Nr: 309893)
    • Schwerlast-Konsole 650 fvz (Art.Nr: 309892)
    • Schwerlast-Konsole 550 fvz (Art.Nr: 309891)
    Opis
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309897
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)253
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa