Opublikuj swoje produkty
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Opis
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309971
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)188
    • Szerokość (mm)149
    • Głębokość (mm)353
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa