Opublikuj swoje produkty
T-Stück weit 200 x 60 ZMA
T-Stück weit 200 x 60 ZMA

    T-Stück weit 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • T-Stück weit 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313509)
    • T-Stück weit 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313508)
    • T-Stück weit 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313507)
    • T-Stück weit 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313506)
    Opis
    • Art.Nr313505
      ELDAS®-Nr127005116
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313509 | ELDAS®-Nr: 127005156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313508 | ELDAS®-Nr: 127005146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313507 | ELDAS®-Nr: 127005136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313506 | ELDAS®-Nr: 127005126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny313505
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)917
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)6.591
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa