Opublikuj swoje produkty
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316204)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316203)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316202)
    Opis
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny316201
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.046
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa