Opublikuj swoje produkty
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Opis
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny316301
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)56
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)129
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)0.235
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa