Opublikuj swoje produkty
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Führung von Kabeln. Geeignet für Wand-, Decken- und Bodenmontage direkt oder auf Tragsystemen. Für hohe Traglasten und Stützabstände bis 6m.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320004)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320003)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320002)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320001)
    Opis
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny320000
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)207
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)16.106
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria