Opublikuj swoje produkty
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Opis
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny320042
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1
  • Szerokość (mm)902
  • Głębokość (mm)902
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)2.605
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria