Opublikuj swoje produkty
WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA (Art.Nr: 320058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA (Art.Nr: 320057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA (Art.Nr: 320056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA (Art.Nr: 320055)
Opis
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny320054
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)645
  • Głębokość (mm)645
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)5.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa