Opublikuj swoje produkty
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
Opis
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny320088
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1
  • Szerokość (mm)486
  • Głębokość (mm)838
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.361
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa