Opublikuj swoje produkty
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320104)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320103)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320102)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320101)
    Opis
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny320100
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)207
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)16.106
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa