Opublikuj swoje produkty
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320332)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320331)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320330)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320329)
Opis
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny320328
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)11
  • Szerokość (mm)212
  • Głębokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)5.536
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa