Opublikuj swoje produkty
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322039)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322040)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322038)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322037)
    Opis
    • Art.Nr322036
      ELDAS®-Nr127010716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322039 | ELDAS®-Nr: 127010746 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322040 | ELDAS®-Nr: 127010756 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322038 | ELDAS®-Nr: 127010736 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322037 | ELDAS®-Nr: 127010726 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny322036
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)204
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.081
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa