Opublikuj swoje produkty
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA (Art.Nr: 322058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA (Art.Nr: 322057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA (Art.Nr: 322056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA (Art.Nr: 322055)
Opis
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny322054
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)645
  • Głębokość (mm)645
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)4.197
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa