Opublikuj swoje produkty
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322304)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322303)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322302)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322301)
    Opis
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny322300
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)207
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)11.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria