Opublikuj swoje produkty
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322308)
    • WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322311)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322310)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322309)
    Opis
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.964 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322308 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.629 kg

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322311 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.626 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322310 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.96 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322309 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.295 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny322307
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)907
    • Głębokość (mm)907
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)5.964
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria