Opublikuj swoje produkty
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330620)
    • Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330220)
    • Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330520)
    • Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330420)
    • Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330320)
    Opis
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.513 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Breite: 838 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.84 kg

      Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Breite: 614 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.925 kg

      Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.85 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.628 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny330120
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)167
    • Głębokość (mm)287
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.513
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa