Opublikuj swoje produkty
T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA

    T-Stück 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330630)
    • T-Stück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330530)
    • T-Stück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330430)
    • T-Stück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330330)
    • T-Stück 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330230)
    Opis
    • Art.Nr330130
      ELDAS®-Nr127015506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.972 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330630 | ELDAS®-Nr: 127015556 | Breite: 898 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.011 kg

      T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330530 | ELDAS®-Nr: 127015546 | Breite: 800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.234 kg

      T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330430 | ELDAS®-Nr: 127015536 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.651 kg

      T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330330 | ELDAS®-Nr: 127015526 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.146 kg

      T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330230 | ELDAS®-Nr: 127015516 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.961 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny330130
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)608
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.972
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa