Opublikuj swoje produkty
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz (Art.Nr: 350040)
    Opis
    • Art.Nr350039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.166 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz
      Art.Nr: 350040 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.4 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350039
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)2998
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)16.166
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa