Opublikuj swoje produkty
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32  A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10.

Opis
  • Art.Nr350126
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge32 mm
    Breite3.7 mm
    Höhe3.7 mm
    Gewicht0.021 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny350126
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3.7
  • Szerokość (mm)3.7
  • Głębokość (mm)32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)0.021
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny