Opublikuj swoje produkty
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Zur universellen Montage von Multifix Profilen an Stahlträgern. Inkl. Ankerschrauben-Garnitur M10. Klemmbereich 5-20mm.

    Opis
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350171
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)58.5
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.284
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny