Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
350182
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
35
Szerokość (mm)
19.5
Głębokość (mm)
28
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.083
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Pobierz
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Pobierz