Opublikuj swoje produkty
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Profil galvanisch verzinkt, Klammern und Halter Tauchfeuerverzinkt

    Varianten

    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400 (Art.Nr: 350203)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800 (Art.Nr: 350205)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    Opis
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350201
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)104
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.146
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa