Opublikuj swoje produkty
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Zur universellen Montage an vertikalen Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Inkl. Ankerschrauben-Garnituren M10x25.

    Varianten

    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz (Art.Nr: 350211)
    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz (Art.Nr: 350212)
    Opis
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350210
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)108
    • Szerokość (mm)258
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.422
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa