Opublikuj swoje produkty
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350319)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350320)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350318)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350317)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350316)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350315)
    Opis
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350314
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)251
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa