Opublikuj swoje produkty
Apparatehalterung FLF-3 steckbar
Apparatehalterung FLF-3 steckbar

    Apparatehalterung FLF-3 steckbar

    Zur Montage von FLF-Steckdosen an Gitterbahnen. Befestigung steckbar. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei.

    Opis
    • Art.Nr357545
      ELDAS®-Nr154901006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge214 mm
      Breite53 mm
      Höhe70 mm
      Gewicht0.09 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny357545
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)214
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria