Opublikuj swoje produkty
Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360410)
    • Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360310)
    • Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360210)
    Opis
    • Art.Nr360110
      ELDAS®-Nr127054166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.782 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360410 | ELDAS®-Nr: 127054386 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.778 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360310 | ELDAS®-Nr: 127054246 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.511 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360210 | ELDAS®-Nr: 127054226 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.717 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny360110
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)440.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.782
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria