Opublikuj swoje produkty
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360335)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360235)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360435)
    Opis
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.464 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.544 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.404 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.884 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny360135
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.464
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa