Opublikuj swoje produkty
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs

    Industrial Metal Stairs

    Our Industrial Metal Stairs are built and shipped ready to assemble. The pre-engineered, heavy-gauge metal stairs meet OSHA and/or IBC Industrial compliance standards, are available in powder-coated or galvanized carbon steel, support 1,000 lbs, and can be assembled in hours. Learn more about our Prefabricated Industrial Metal Stair Systems.

    Opis
    • Key Industrial Stair Benefits, Specifications & Options

      • Dedicated OEM Support
      • 15-day Lead Times
      • Available in a full range of powder-coated colors
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyindustrial-metal-stairs
    • Rodzina produktuStairs
    • Grupa produktuIndustrial Stairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 11
    • OmniClass TitleStair Component Products
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone