Opublikuj swoje produkty
Isopar Elite

Isopar Elite

More often than not, the look of a wall is important. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, it offers the beauty of a wall with hidden fasteners. ISOPAR® ÉLITE is available with Scored, Smooth, Staved and Diamond finishes. 
Available for the thinnest thicknesses:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Opis
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyisopar-elite
  • Rodzina produktuWall Panel
  • Grupa produktuPolyurethane PUR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls