Opublikuj swoje produkty
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

When aesthetics confer value to the building, ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2 comes into play: the lightest sandwich panel of the category, with fire performance falling under class A2-s1,d0. It features, in order to ensure visual continuity and exalt aesthetic impact.

The two sheet supports can be either in pre-painted or plasticised galvanised steel, embossed natural or pre-painted aluminium or stainless steel.

Density of insulation
Density: 55 Kg/m3 ±10%.
Other densities optionally available.
Thermal conductivity up to 􀁨 = 0.039 Watt/mK
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Opis
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyisoparfire-ei-elegant-2
  • Rodzina produktuWall Panel
  • Grupa produktuFiberglass
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe